Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
6,4807 € - 6,8216 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,722 € - 3,9177 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
1,5429 € - 1,6253 € 66 En stock
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Acero al carbono
1,4615 € - 1,5388 € 6 En stock
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Acero al carbono
1,4615 € - 1,5388 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.42 Nmm
44.45 mm
11.65 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Acero al carbono
1,489 € - 1,5673 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,489 € - 1,5673 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,489 € - 1,5673 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,4965 € - 1,5755 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.21 Nmm
19.1 mm
63.03 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,489 € - 1,5673 € 30 En stock
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,489 € - 1,5673 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,489 € - 1,5673 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5295 € - 1,6098 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    13.7 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    29.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.0 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    30.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Rango de precios
6,8216 € - 6,4807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.5 mm
  • Longitud carga a carga
    121.13 N
  • Longitud de carga
    11.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    13.6 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    16.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    31.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    30.9 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    47.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Rango de precios
3,9177 € - 3,722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    26.3 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    39.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    37.7 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    60.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    42.4 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    68.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

10334997

Rango de precios
1,6253 € - 1,5429 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.6 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    8.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Rango de precios
1,5388 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.6 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    9.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 44.45 mm 0.42 Nmm

10437698

Rango de precios
1,5388 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.9 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    16.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Rango de precios
1,5673 € - 1,489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    7.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Rango de precios
1,5673 € - 1,489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.9 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    16.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Rango de precios
1,5673 € - 1,489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.0 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    27.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

10437780

Rango de precios
1,5755 € - 1,4965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.2 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    11.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Rango de precios
1,5673 € - 1,489 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.4 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    21.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Rango de precios
1,5673 € - 1,489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    17.5 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    24.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Rango de precios
1,5673 € - 1,489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    35.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Rango de precios
1,6098 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.1 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    9.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm