Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,4178 € - 1,4922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4467 € - 1,5225 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4467 € - 1,5225 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,501 € - 1,5803 € 26 En stock
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Acero al carbono
Solicite el plazo de entrega aquí
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5708 € - 1,6533 € 330 En stock
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € 8 En stock
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,5708 € - 1,6533 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,5736 € - 1,6561 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.03 Nmm
57.15 mm
34.70 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.9 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    14.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

10422021

Rango de precios
1,5225 € - 1,4467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.9 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    8.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Rango de precios
1,5225 € - 1,4467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    21.5 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    24.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Rango de precios
1,5803 € - 1,501 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    8.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    12.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    6.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

10424407

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.1 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    4.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    19.5 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    28.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Rango de precios
1,6533 € - 1,5708 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.9 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    6.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.5 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    7.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.0 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    16.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.4 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    11.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

10437766

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.7 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    20.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.2 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.8 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    10.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    4.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Rango de precios
1,6533 € - 1,5708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.1 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    11.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 57.15 mm 1.03 Nmm

10437872

Rango de precios
1,6561 € - 1,5736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.8 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    23.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.0 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    8.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm