Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,946 € - 2,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,946 € - 2,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
2,0708 € - 2,1812 € 20 En stock
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
6,393 € - 6,7294 € 2 En stock
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
1,8906 € - 1,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
3,9699 € - 4,1787 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.12 Nmm
44.45 mm
28.91 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8906 € - 1,99 € 20 En stock
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,946 € - 2,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.38 Nmm
19.1 mm
85.22 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,946 € - 2,0482 € 30 En stock
5.54 Nmm
38.1 mm
85.22 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,946 € - 2,0482 € 5 En stock
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8906 € - 1,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8906 € - 1,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,8948 € - 1,9946 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,946 € - 2,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Acero Inoxidable 302
  • de 18
Resorte de compresión 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Rango de precios
2,0482 € - 1,946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.6 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    21.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 57.15 mm 3.59 Nmm

10439029

Rango de precios
2,0482 € - 1,946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    25.1 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    33.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.9 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    6.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Rango de precios
2,1812 € - 2,0708 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.4 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    10.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Rango de precios
3,3458 € - 3,1783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    25.7 mm
  • Longitud carga a carga
    121.13 N
  • Longitud de carga
    39.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Rango de precios
3,3458 € - 3,1783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    35.1 mm
  • Longitud carga a carga
    121.13 N
  • Longitud de carga
    56.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Rango de precios
3,2044 € - 3,0443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.9 mm
  • Longitud carga a carga
    106.42 N
  • Longitud de carga
    12.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Rango de precios
6,7294 € - 6,393 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.9 mm
  • Longitud carga a carga
    106.42 N
  • Longitud de carga
    22.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Rango de precios
1,99 € - 1,8906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.1 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    9.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 44.45 mm 1.12 Nmm

10438954

Rango de precios
4,1787 € - 3,9699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.6 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    18.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Rango de precios
1,99 € - 1,8906 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.3 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    31.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 19.1 mm 11.38 Nmm

10438985

Rango de precios
2,0482 € - 1,946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.9 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    11.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 38.1 mm 5.54 Nmm

10437285

Rango de precios
2,0482 € - 1,946 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.9 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    22.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Rango de precios
2,0482 € - 1,946 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    27.5 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    37.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.6 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    7.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.4 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    12.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Rango de precios
1,99 € - 1,8906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Rango de precios
1,99 € - 1,8906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.1 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    14.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Rango de precios
1,9946 € - 1,8948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    13.2 mm
  • Longitud carga a carga
    28.91 N
  • Longitud de carga
    28.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Rango de precios
2,0482 € - 1,946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.7 mm
  • Longitud carga a carga
    85.22 N
  • Longitud de carga
    9.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm