Menu Search

Resorte de compresión 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 63.5 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 3.21 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Referencia de Essentra:

10234426

Número de pieza del fabricante:

1217315

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,0482 €
150 + 1,946 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

61,45 €

30 x 2,0482 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura sólida aproximada 27.5 mm
Longitud carga a carga 85.22 N
Longitud de carga 37.0 mm
Máxima temperatura de aplicación 230 °C
Diámetro exterior 12.2 mm
Longitud general 63.5 mm
Índice de elasticidad 3.21 Nmm
Diámetro del cable 1.6 mm
Material completo Acero Inoxidable 302

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros