Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,5013 € - 1,5803 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Acero al carbono
1,501 € - 1,5803 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € 20 En stock
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.80 Nmm
25.4 mm
39.59 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
Acero al carbono
2,9777 € - 3,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.18 Nmm
50.8 mm
5.69 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4467 € - 1,5225 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,6124 € - 1,697 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.48 Nmm
69.85 mm
102.31 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,6403 € - 1,7267 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.45 Nmm
19.1 mm
26.69 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,6403 € - 1,7267 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Acero al carbono
10234044 1,6286 € - 1,714 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Rango de precios
1,5803 € - 1,5013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.3 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    9.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Rango de precios
1,5803 € - 1,501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.2 mm
  • Longitud carga a carga
    11.65 N
  • Longitud de carga
    14.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.1 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    6.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

10643372

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.9 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    11.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Rango de precios
3,1342 € - 2,9777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.4 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    7.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.4 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    9.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 50.8 mm 0.18 Nmm

10437537

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.5 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    18.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

10643419

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.5 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    10.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.7 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    13.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.0 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    17.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Rango de precios
1,5225 € - 1,4467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    26.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    36.9 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    43.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 69.85 mm 3.48 Nmm

10438008

Rango de precios
1,697 € - 1,6124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    29.9 mm
  • Longitud carga a carga
    102.31 N
  • Longitud de carga
    40.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 19.1 mm 2.45 Nmm

10420171

Rango de precios
1,7267 € - 1,6403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.2 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    8.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

10438022

Rango de precios
1,7267 € - 1,6403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.8 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    13.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Rango de precios
1,714 € - 1,6286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.3 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    5.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    7.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.7 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    14.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.2 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    12.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.9 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    7.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm