Menu Search

Resorte de compresión 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 11.18 mm | 0.44 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 1.37 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referencia de Essentra:

10234044

Número de pieza del fabricante:

1217036

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 1,714 €
150 + 1,6286 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

51,42 €

30 x 1,714 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura sólida aproximada 3.3 mm
Longitud carga a carga 7.83 N
Longitud de carga 5.5 mm
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro exterior 4.6 mm
Longitud general 11.18 mm
Índice de elasticidad 1.37 Nmm
Diámetro del cable 0.5 mm
Material completo Acero al carbono

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros