Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.44 Nmm
88.9 mm
22.23 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
3,0858 € - 3,2482 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Acero Inoxidable 302
2,9643 € - 3,1202 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
2,9636 € - 3,1215 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,722 € - 3,9177 € 9 En stock
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,722 € - 3,9177 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
2,9643 € - 3,1202 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
2,9839 € - 3,1411 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,722 € - 3,9177 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.85 Nmm
38.1 mm
167.96 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
3,7244 € - 3,9205 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Acero Inoxidable 302
10234044 1,5858 € - 1,6689 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    33.2 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    51.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.6 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    7.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.4 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    12.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    11.1 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    27.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 88.9 mm 0.44 Nmm

10424551

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.7 mm
  • Longitud carga a carga
    22.23 N
  • Longitud de carga
    38.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Rango de precios
3,2482 € - 3,0858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.0 mm
  • Longitud carga a carga
    121.13 N
  • Longitud de carga
    18.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Rango de precios
3,1202 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    24.9 mm
  • Longitud carga a carga
    106.42 N
  • Longitud de carga
    35.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Rango de precios
3,1215 € - 2,9636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    37.0 mm
  • Longitud carga a carga
    106.42 N
  • Longitud de carga
    55.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Rango de precios
3,9177 € - 3,722 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    17.0 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    22.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Rango de precios
3,9177 € - 3,722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    26.3 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    39.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Rango de precios
3,1202 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    22.9 mm
  • Longitud carga a carga
    106.42 N
  • Longitud de carga
    32.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Rango de precios
3,1411 € - 2,9839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    32.9 mm
  • Longitud carga a carga
    106.42 N
  • Longitud de carga
    48.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.8 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    18.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    24.0 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    35.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.5 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    14.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 38.1 mm 14.85 Nmm

10635049

Rango de precios
3,9177 € - 3,722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    19.4 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    26.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    28.6 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    43.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    42.4 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    68.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Rango de precios
3,9205 € - 3,7244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    37.7 mm
  • Longitud carga a carga
    167.96 N
  • Longitud de carga
    60.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Rango de precios
1,6689 € - 1,5858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.3 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    5.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm