Menu Search

Componentes para montaje del ventilador

En stock

Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.

Código De La Serie: SRRCOFM

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Medida del ventilador Método de montaje Compra
2,354 € - 2,6155 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4271 € - 2,6968 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,2504 € - 2,5004 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,1094 € - 2,3438 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4271 € - 2,6968 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,1094 € - 2,3438 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,4271 € - 2,6968 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,354 € - 2,6155 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,354 € - 2,6155 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,2471 € - 2,4968 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
2,1094 € - 2,3438 € Solicite el plazo de entrega aquí
ABS
125.0 mm
Montaje a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
80.0 mm
Tornillo
Solicite el plazo de entrega aquí
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
40.0 mm
Tornillo
540 En stock
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
120.0 mm
Tornillo
Solicite el plazo de entrega aquí
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
60.0 mm
Tornillo
200 En stock
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
92.0 mm
Tornillo
0,1907 € - 0,2007 € 72780 En stock
Goma
4.5 mm
Montaje a presión
9,5275 € - 10,0322 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
127.0 mm
Tornillo
4,8719 € - 5,1294 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
127.0 mm
Tornillo
3,0488 € - 3,2033 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
127.0 mm
Tornillo
  • de 3
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065744

Rango de precios
2,6155 € - 2,354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065751

Rango de precios
2,6968 € - 2,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065720

Rango de precios
2,5004 € - 2,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065782

Rango de precios
2,3438 € - 2,1094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Negro

20065690

Rango de precios
2,6968 € - 2,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Negro

20065706

Rango de precios
2,3438 € - 2,1094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065768

Rango de precios
2,6968 € - 2,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065737

Rango de precios
2,6155 € - 2,354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Negro

20065683

Rango de precios
2,6155 € - 2,354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065713

Rango de precios
2,4968 € - 2,2471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Protectores para ventilador de plástico a presión Enganchable 125.0 mm ABS Gris

20065775

Rango de precios
2,3438 € - 2,1094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Forma
    Cuadrado
  • Medida del ventilador
    125.0 mm
Filter Cover 80.0 mm Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio Negro

10412527


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    80.0 mm
  • Grosor general
    12.5 mm
  • Anchura general
    86.57 mm
Filter Cover 40.0 mm Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio Negro

20618568


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    40.0 mm
  • Grosor general
    8.3 mm
  • Anchura general
    46.7 mm
Filter Cover 120.0 mm Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio Negro

10560297


Niveles de existencias
540 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
  • Grosor general
    12.6 mm
  • Anchura general
    126.0 mm
Filter Cover 60.0 mm Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio Negro

10417126


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    60.0 mm
  • Grosor general
    12.5 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
Filter Cover 92.0 mm Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio Negro

20602406


Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    92.0 mm
  • Grosor general
    12.5 mm
  • Anchura general
    96.9 mm
Montaje de ventilador de elastómero y ruptura Negro 83.5 mm

10340448

Rango de precios
0,2007 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
72780 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Medida del ventilador
    4.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Grip para display Tornillo 127.0 mm Acero inoxidable Natural

10340035

Rango de precios
10,0322 € - 9,5275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    127.0 mm
  • Anchura general
    127.0 mm
Grip para display Tornillo 127.0 mm Acero inoxidable Natural

10340059

Rango de precios
5,1294 € - 4,8719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    127.0 mm
  • Anchura general
    127.0 mm
Grip para display Tornillo 127.0 mm Acero inoxidable Natural

10340042

Rango de precios
3,2033 € - 3,0488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Medida del ventilador
    127.0 mm
  • Anchura general
    127.0 mm