Menu Search

Clips para cables de raíl DIN

En stock

Los clips para cables de raíl se usan en todos los perfiles comunes de raíl DIN. No requieren herramientas de instalación y son ligeros. Son una solución de larga duración para la gestión de cableado que puede adaptarse a instalaciones actuales.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de raíl Tipo Tipo Compra
0,1624 € - 0,1709 € 585 En stock
Extruido
1
0,1502 € - 0,1581 € 896 En stock
Perfil G
2
10005316 0,142 € - 0,1496 € 260 En stock
Perfil omega
Raíl din
3
0,1125 € - 0,1185 € 1167 En stock
Extruido
4 - De alta resistencia
0,1199 € - 0,1262 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extruido
4 - De alta resistencia
0,1286 € - 0,1353 € 4129 En stock
Extruido
4 - De alta resistencia
0,1216 € - 0,128 € 838 En stock
Extruido
1
0,1286 € - 0,1353 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extruido
1
0,1461 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
Perfil G
3
0,1502 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
Perfil omega
1
0,1314 € - 0,1383 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extruido
3
0,1236 € - 0,1302 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extruido
3
0,1597 € - 0,1681 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extruido
3
0,1543 € - 0,1624 € Solicite el plazo de entrega aquí
Perfil G
1
0,1502 € - 0,1581 € 165 En stock
Perfil omega
2
0,1515 € - 0,1596 € 500 En stock
Extruido
2
0,161 € - 0,1695 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extruido
2
0,1759 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extruido
2
0,1502 € - 0,1581 € 1966 En stock
Perfil C
1
0,5026 € - 0,6206 € Solicite el plazo de entrega aquí
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
  • de 2
Clip de raíl 1 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038291

Rango de precios
0,1709 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
585 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    1
Clip de raíl 2 11.3 mm (A) Nylon 6/6 Natural

10005279

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
896 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Perfil G
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de raíl 3 6.4 mm (A) Nylon 6/6 Natural

10005316

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Perfil omega
  • Tipo
    Raíl din
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    6.4 mm
Clip de raíl 4 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038192

Rango de precios
0,1185 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
1167 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    4 - De alta resistencia
Clip de raíl 4 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038239

Rango de precios
0,1262 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    4 - De alta resistencia
Clip de raíl 4 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038277

Rango de precios
0,1353 € - 0,1286 €

Niveles de existencias
4129 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    4 - De alta resistencia
Clip de raíl 1 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038215

Rango de precios
0,128 € - 0,1216 €

Niveles de existencias
838 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    1
Clip de raíl 1 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038253

Rango de precios
0,1353 € - 0,1286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    1
Clip de raíl 3 6.4 mm (A) Nylon 6/6 Natural

10005286

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Perfil G
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de raíl 1 11.1 mm (A) Nylon 6/6 Natural

10005323

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Perfil omega
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de raíl 3 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038208

Rango de precios
0,1383 € - 0,1314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip de raíl 3 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038246

Rango de precios
0,1302 € - 0,1236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip de raíl 3 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038284

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip de raíl 1 11.1 mm (A) Nylon 6/6 Natural

10005293

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Perfil G
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de raíl 2 11.3 mm (A) Nylon 6/6 Natural

10005309

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Perfil omega
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de raíl 2 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038185

Rango de precios
0,1596 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip de raíl 2 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038222

Rango de precios
0,1695 € - 0,161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip de raíl 2 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038260

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Extruido
  • Material completo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip de raíl 1 11.1 mm (A) Nylon 6/6 Natural

10005262

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
1966 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    Perfil C
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de raíl Raíl DIN (A) PA Natural

10363249

Rango de precios
0,6206 € - 0,5026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de raíl
    #2 and #3
  • Tipo
    Dinn Rail
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2