Menu Search

Clip de raíl 4 (A) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 40x40 mm.
Referencia de Essentra:

10038277

Número de pieza del fabricante:

XRC4-TH01

4129 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1389 €
5000 + 0,132 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

138,90 €

1000 x 0,1389 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de raíl Extruido
Material completo Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 4
Referencia RoHs
Referencia UL
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros