Menu Search

Clips para cables con cabeza remachada

En stock

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Spacer Height Grosor del panel mínimo Color Diámetro máximo del cable compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1532 € - 0,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1532 € - 0,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1608 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1462 € - 0,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € 500 En stock
0.8 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € 971 En stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1982 € - 0,2259 € 2990 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1336 € - 0,1391 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1392 € - 0,1587 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1608 € - 0,1832 € 990 En stock
0.8 mm
Natural
0,1532 € - 0,1745 € 134 En stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1608 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1392 € - 0,1587 € 3010 En stock
0.8 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 2636 En stock
0.8 mm
Natural
0,1462 € - 0,1666 € 4000 En stock
0.8 mm
Natural
0,2002 € - 0,228 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025888

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 7.9 mm PA Natural

10639344

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025956

Rango de precios
0,1832 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025994

Rango de precios
0,1666 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026021

Rango de precios
0,1783 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026069

Rango de precios
0,1783 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 4.8 mm PA Natural

10025772

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
971 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

10633595

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 7.9 mm PA Natural

10025840

Rango de precios
0,2259 € - 0,1982 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025758

Rango de precios
0,1391 € - 0,1336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025796

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10025826

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025895

Rango de precios
0,1587 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025925

Rango de precios
0,1832 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025864

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

10636046

Rango de precios
0,1832 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025857

Rango de precios
0,1587 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
3010 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025819

Rango de precios
0,1138 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
2636 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025963

Rango de precios
0,1666 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024379

Rango de precios
0,228 € - 0,2002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790