Estos clips de retención de horquilla se utilizan para fijar un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.
Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio y evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.
Es fácil de instalar y extraer de la junta de horquilla. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Igumid G, Acero Código De La Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la horquilla | d1 tol. h11 | h1 | Material | h3 | h2 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,79 € - 15,41 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Acero inoxidable 303
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
| 3,57 € - 5,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
| 3,82 € - 5,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
| 3,31 € - 4,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Acero inoxidable 303
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
| 4,03 € - 5,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
19.0
|
23.0
|
9.0
|
||
| 5,88 € - 8,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
| 5,63 € - 8,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
| 4,91 € - 7,01 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
31.0
|
37.0
|
19.0
|
||
| 20,61 € - 29,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
| 8,67 € - 12,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Acero inoxidable 303
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
||
| 6,96 € - 9,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
Acero inoxidable 303
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
| 6,52 € - 9,31 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Acero inoxidable 303
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
Acero
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Acero
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
14.0
|
28.0
|
Acero
|
52.0
|
62.0
|
31.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Acero
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
|||
| 1,0609 € - 1,5141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Igumid G
|
30.0
|
35.5
|
19.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Acero
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Acero
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
Acero
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar