Menu Search

Clip de retención de horquilla 6x24 6.0 24.0 Acero inoxidable 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Referencia de Essentra:

20760410

Número de pieza del fabricante:

20760410

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 4,73 €
50 - 99 3,78 €
100 - 199 3,55 €
200 + 3,31 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,73 €

1 x 4,73 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 6x24
d1 tol. h11 6.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Peso g 6.0
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros