Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.
Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR1970
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,059 € - 0,0729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 1996 En stock |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 3094 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | 3032 En stock |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0882 € | 1178 En stock |
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | 1905 En stock |
|
Natural
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0729 € | 2826 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0729 € | 1982 En stock |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,088 € | 1099 En stock |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | 14266 En stock |
|
Natural
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0729 € | 3011 En stock |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0729 € | 1859 En stock |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,088 € | 22479 En stock |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 5017 En stock |
|
Natural
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar