Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.
Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR1970
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0735 € | 2996 En stock |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0857 € | 995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0907 € | 806 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0907 € | 3094 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10223390 | 0,0485 € - 0,0599 € | 3543 En stock |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
| 0,0575 € - 0,0709 € | 1796 En stock |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | 2062 En stock |
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | 2731 En stock |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0599 € | 2266 En stock |
|
Natural
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0857 € | 1099 En stock |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0859 € | 178 En stock |
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0907 € | 2996 En stock |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | 1982 En stock |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | 973 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar