Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Macho/hembra
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Female/Female
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Female/Female
M6
9 En stock
30.0
Female/Female
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Female/Female
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
Macho/hembra
M3
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
Female/Female
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Female/Female
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Male/Male
M8
404 En stock
15.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
Male/Male
M6
88 En stock
16.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
Male/Male
M16
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/hembra M20 150.0 100.0 Acero

20196783


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M4 15.0 25.0 Acero

20196301


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M6 20.0 35.0 Acero

20196356


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    16.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M8 30.0 30.0 Acero

20196424


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M10 50.0 30.0 Acero

20196479


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M3 8.0 8.0 Acero

20196202


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M16 100.0 55.0 Acero

20196233


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    775.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M16 130.0 40.0 Acero

20196257


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 20.0 30.0 Acero

20195328


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 20.0 9.0 Acero

20195342


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M10 50.0 30.0 Acero

20195533


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 40.0 25.0 Acero

20195472


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 40.0 28.0 Acero

20195489


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 25.0 20.0 Acero

20195373


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 30.0 20.0 Acero

20195427


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M4 15.0 15.0 Acero

20195182


Niveles de existencias
404 En stock
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 18.0 12.0 Acero

20195250


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M4 16.0 15.0 Acero

20195243


Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 20.0 15.0 Acero

20195298


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 100.0 60.0 Acero

20195137


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata