Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Macho/hembra
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Macho/hembra
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Macho/hembra
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M8
2 En stock
15.0
Macho/hembra
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Macho/hembra
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Female/Female
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Female/Female
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Macho/hembra
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Male/Male
M16
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/hembra M12 75.0 30.0 Acero

20196165


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    345.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M12 75.0 55.0 Acero

20196196


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M10 40.0 35.0 Acero

20197438


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M10 50.0 25.0 Acero

20197483


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M16 150.0 120.0 Acero

20197568


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 25.0 10.0 Acero

20197711


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M4 15.0 8.0 Acero

20197599


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 40.0 25.0 Acero

20197841


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 40.0 25.0 Acero

20197858


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 40.0 35.0 Acero

20197902


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 40.0 45.0 Acero

20197933


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 25.0 20.0 Acero

20197735


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 40.0 20.0 Acero

20197827


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M4 15.0 10.0 Acero

20197612


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M4 15.0 20.0 Acero

20197650


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M4 15.0 22.0 Acero

20196295


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M4 15.0 20.0 Acero

20196288


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M20 150.0 140.0 Acero

20196806


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 120.0 100.0 Acero

20196875


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 130.0 50.0 Acero

20196882


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata