Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Macho/hembra
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Female/Female
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
Macho/hembra
M14
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0
Macho/hembra
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Macho/hembra
M16
9 En stock
30.0
Female/Female
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Macho/hembra
M20
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 60.0 30.0 Acero

20196080


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 50.0 45.0 Acero

20196059


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 60.0 50.0 Acero

20196110


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 70.0 45.0 Acero

20196127


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 20.0 35.0 Acero

20195885


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 20.0 30.0 Acero

20195878


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 30.0 15.0 Acero

20195946


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M12 75.0 45.0 Acero

20198008


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 70.0 35.0 Acero

20197988


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M16 120.0 75.0 Acero

20196868


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 150.0 75.0 Acero

20196936


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 30.0 10.0 Acero

20196974


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M10 70.0 35.0 Acero

20197032


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M10 70.0 70.0 Acero

20197049


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M10 70.0 55.0 Acero

20196554


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M14 80.0 50.0 Acero

20196622


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    750.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M16 95.0 75.0 Acero

20196677


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    700.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M16 130.0 75.0 Acero

20196738


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M8 30.0 30.0 Acero

20196424


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M20 150.0 100.0 Acero

20196783


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata