Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Male/Male
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Macho/hembra
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Male/Male
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
Male/Male
M14
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Female/Female
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Male/Male
M20
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/macho M5 16.0 20.0 Acero

20197278


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M8 25.0 25.0 Acero

20197346


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M20 150.0 140.0 Acero

20196967


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 150.0 100.0 Acero

20197551


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M10 40.0 25.0 Acero

20197407


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M5 15.0 8.0 Acero

20197605


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M5 16.0 25.0 Acero

20197292


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M16 130.0 75.0 Acero

20196899


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M14 80.0 70.0 Acero

20197513


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M16 130.0 100.0 Acero

20196905


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 150.0 50.0 Acero

20197520


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M20 150.0 100.0 Acero

20196943


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M10 60.0 60.0 Acero

20197025


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M10 50.0 35.0 Acero

20197001


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M8 25.0 22.0 Acero

20197339


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M10 40.0 20.0 Acero

20197391


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    160.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M10 40.0 30.0 Acero

20197421


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 150.0 60.0 Acero

20196929


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M10 70.0 55.0 Acero

20196554


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M20 150.0 50.0 Acero

20196912


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata