Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Male/Male
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Male/Male
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M8
1,6995 € - 2,4205 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Male/Male
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Male/Male
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Male/Male
M6
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/macho M4 10.0 8.0 Acero

20195151


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 35.0 40.0 Acero

20195458


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    54.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 40.0 30.0 Acero

20195496


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M10 50.0 45.0 Acero

20195557


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/macho M8 30.0 30.0 Acero

20195441


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 25.0 40.0 Acero

20195403


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 100.0 60.0 Acero

20195137


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 25.0 30.0 Acero

20195397


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M4 15.0 20.0 Acero

20195199


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 25.0 10.0 Acero

20195359


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 20.0 20.0 Acero

20195304


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 18.0 7.5 Acero

20195267


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 30.0 15.0 Acero

20195410


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 40.0 12.0 Acero

20195465


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M4 10.0 10.0 Acero

20195144

Rango de precios
2,4205 € - 1,6995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M4 15.0 22.0 Acero

20195205


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M4 15.0 28.0 Acero

20195229


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 18.0 8.5 Acero

20195274


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 20.0 10.0 Acero

20195281


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M6 20.0 35.0 Acero

20195335


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata