Menu Search

Cilindro antivibración Macho/macho M4 10.0 10.0 Acero

Estos cilindros antivibración macho:macho se utilizan para reducir la transferencia de vibraciones entre componentes unidos. Amortiguan las vibraciones y prolongan la vida de los equipos al tiempo que reducen el ruido causado por los impactos.
Referencia de Essentra:

20195144

Número de pieza del fabricante:

20195144

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 2,4859 €
50 - 99 2,2426 €
100 - 199 1,8617 €
200 + 1,7454 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,49 €

1 x 2,4859 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de rosca Male/Male
d1 10.0
d2 M4
Axial load max. kgf 10.0
Material completo Goma sobre acero zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros