Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
Female/Female
M14
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0
Macho/hembra
M14
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0
Macho/hembra
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
Macho/hembra
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Female/Female
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Female/Female
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Female/Female
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
Macho/hembra
M14
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Macho/hembra
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Macho/hembra
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Macho/hembra
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
Macho/hembra
M20
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
Male/Male
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Female/Female
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Female/Female
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Female/Female
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Female/Female
M10
  • de 14
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M14 80.0 70.0 Acero

20196585


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M14 95.0 40.0 Acero

20196646


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M16 95.0 60.0 Acero

20196660


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M16 120.0 100.0 Acero

20196714


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M8 40.0 40.0 Acero

20196455


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M10 60.0 50.0 Acero

20196523


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M12 75.0 50.0 Acero

20196561


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M14 80.0 30.0 Acero

20196608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M16 130.0 75.0 Acero

20196738


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M16 130.0 100.0 Acero

20196745


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M20 150.0 75.0 Acero

20196776


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 95.0 40.0 Acero

20196813


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M20 150.0 60.0 Acero

20196769


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 95.0 60.0 Acero

20196837


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 100.0 75.0 Acero

20196844


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M16 120.0 75.0 Acero

20196868


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M8 40.0 50.0 Acero

20196462


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M10 60.0 45.0 Acero

20196516


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M12 75.0 40.0 Acero

20196530


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M10 70.0 55.0 Acero

20196554


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata