Menu Search

Cilindro antivibración Hembra/Hembra M8 40.0 40.0 Acero

Estos cilindros antivibración hembra:hembra se utilizan para reducir la transferencia de vibraciones entre componentes unidos. Amortiguan las vibraciones y prolongan la vida de los equipos al tiempo que reducen el ruido causado por los impactos.
Referencia de Essentra:

20196455

Número de pieza del fabricante:

20196455

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de rosca Female/Female
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 120.0
Material completo Goma sobre acero zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros