Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Macho/hembra
M5
2 En stock
15.0
Macho/hembra
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Macho/hembra
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M8
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/hembra M5 15.0 25.0 Acero

20197681


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M4 15.0 10.0 Acero

20197612


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 25.0 10.0 Acero

20197711


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 20.0 10.0 Acero

20197698


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 25.0 20.0 Acero

20197735


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 40.0 30.0 Acero

20197889


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 60.0 60.0 Acero

20197971


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M12 75.0 45.0 Acero

20198008


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 70.0 70.0 Acero

20197995


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 70.0 35.0 Acero

20197988


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 25.0 10.0 Acero

20197704


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 25.0 30.0 Acero

20197773


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 25.0 25.0 Acero

20197766


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 30.0 40.0 Acero

20197803


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 25.0 40.0 Acero

20197780


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 40.0 45.0 Acero

20197933


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 40.0 35.0 Acero

20197902


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 30.0 22.0 Acero

20197797


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 40.0 20.0 Acero

20197834


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 40.0 35.0 Acero

20197896


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
  • Material
    Acero