Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
7,0873 € - 15,6767 € 67 En stock
Nylon
7,0873 € - 15,6767 € 18 En stock
Nylon
8,0076 € - 18,0251 € 1143 En stock
Aleación de zinc
Llave triangular 7,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 455 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 9 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
3,6355 € - 7,6367 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
8.5 mm
3,2581 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
27.0 mm
3,7446 € - 5,2425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave cuadrada 8,0 mm
24.5 mm
3,7446 € - 5,2425 € 80 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
14.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 30 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 36 En stock
Llave triangular 8,0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave ranurada
30.0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 873 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
18.5 mm
8,0076 € - 18,0251 € 59 En stock
Aleación de zinc
Llave triangular 7,0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave ranurada
27.0 mm
3,7446 € - 5,2425 € 20 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
28.5 mm
8,0076 € - 18,0251 € 13 En stock
Aleación de zinc
Llave triangular 7,0 mm
2,149 € - 3,3428 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
26.5 mm
3,7446 € - 5,2425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
24.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281260

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281277

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 18.5 mm Aleación de zinc

20055790

Rango de precios
18,0251 € - 8,0076 €

Niveles de existencias
1143 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20055882

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
455 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20055646

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

20073008

Rango de precios
7,6367 € - 3,6355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 27.0 mm Aleación de zinc

20072513

Rango de precios
4,6797 € - 3,2581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de llave 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20073060

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de llave 14.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072667

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20055905

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20055981

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc

20072599

Rango de precios
4,1239 € - 2,6511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20055561

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
873 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave 18.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072681


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 28.5 mm Aleación de zinc

20055820

Rango de precios
18,0251 € - 8,0076 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072575

Rango de precios
4,6797 € - 2,708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 28.5 mm Aleación de zinc

20072988

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 26.5 mm Aleación de zinc

20055813

Rango de precios
18,0251 € - 8,0076 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 26.5 mm Aleación de zinc

20072964

Rango de precios
3,3428 € - 2,149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20072940

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm