Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
9,6684 € - 21,8226 € 30 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
3,7446 € - 5,2425 € 80 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
14.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 36 En stock
Llave triangular 8,0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave ranurada
30.0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 50 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
30.0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave cuadrada 7,0 mm
30.0 mm
2,149 € - 3,3428 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave cuadrada 8,0 mm
14.5 mm
3,2581 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
27.0 mm
3,7446 € - 5,2425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave cuadrada 8,0 mm
24.5 mm
3,7446 € - 5,2425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
3,7446 € - 5,2425 € 90 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
3,6355 € - 7,6367 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
8.5 mm
2,708 € - 4,6797 € 100 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave cuadrada 7,0 mm
27.0 mm
17,5434 € - 19,4927 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Acero inoxidable
Cromado
Llave ferroviaria
26.0 mm
7,0556 € - 15,8354 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 2 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
0,8969 € - 0,9965 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 11 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20055905

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave 14.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072667

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20055981

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc

20072599

Rango de precios
4,1239 € - 2,6511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20055769

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20072537

Rango de precios
4,1239 € - 2,6511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave cuadrada 7,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20072476

Rango de precios
4,6797 € - 2,708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Pestillo de llave 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20073022

Rango de precios
3,3428 € - 2,149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 27.0 mm Aleación de zinc

20072513

Rango de precios
4,6797 € - 3,2581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de llave 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20073060

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de llave 26.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20072841

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de llave 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20072803

Rango de precios
5,2425 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

20073008

Rango de precios
7,6367 € - 3,6355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave cuadrada 7,0 mm 27.0 mm Aleación de zinc

20072452

Rango de precios
4,6797 € - 2,708 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave ferroviaria 26.0 mm

20079499

Rango de precios
19,4927 € - 17,5434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Triángulo 8.0 mm 22.5 mm Nylon

20050818

Rango de precios
15,8354 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050542

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050498

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050528

Rango de precios
0,9965 € - 0,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050597

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790