Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
6,901 € - 15,2646 € 167 En stock
Nylon
6,901 € - 15,2646 € 18 En stock
Nylon
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 973 En stock
Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
18.5 mm
7,7971 € - 17,5512 € 59 En stock
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave ranurada
27.0 mm
3,6462 € - 5,1046 € 20 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
28.5 mm
7,7971 € - 17,5512 € 13 En stock
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
26.5 mm
3,6462 € - 5,1046 € 200 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
24.5 mm
3,6462 € - 5,1046 € 100 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
3,1724 € - 4,5567 € 898 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
27.0 mm
2,5814 € - 4,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
30.0 mm
3,6462 € - 5,1046 € 130 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
14.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
3,6462 € - 5,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
26.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 30 En stock
9,4142 € - 21,2489 € 274 En stock
9,4142 € - 21,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281260

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281277

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20072889

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20055561

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
973 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20072681


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20055820

Rango de precios
17,5512 € - 7,7971 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072575

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 28.5 mm Aleación de zinc fundido

20072988

Rango de precios
5,1046 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20055813

Rango de precios
17,5512 € - 7,7971 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20072964

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20072940

Rango de precios
5,1046 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de llave 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Natural

20072827

Rango de precios
5,1046 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de llave 27.0 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Natural

20072391

Rango de precios
4,5567 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072537

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20072667

Rango de precios
5,1046 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20055981

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20072728

Rango de precios
5,1046 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20055905

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta

20055585

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta

20055769

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090