Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3401 € - 0,3573 € | 41 En stock |
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3006 € | 4006 En stock |
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3763 € - 0,396 € | 18835 En stock |
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1197 € - 0,126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3401 € - 0,3573 € | 32 En stock |
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1504 € - 0,1584 € | 4739 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,3655 € | 3122 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,459 € | 5458 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4386 € - 0,4617 € | 3607 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | 1868 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Dual
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,2435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1194 € - 0,1258 € | 20236 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7082 € - 0,7447 € | 1593 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1194 € | 18470 En stock |
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1623 € - 0,1709 € | 22500 En stock |
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1425 € | 951 En stock |
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,168 € | 8064 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,2435 € | 11700 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3003 € - 0,3164 € | 1992 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar