Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. La carcasa ofrece una solución sencilla al montar este carro en la pieza móvil en la aplicación.
La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.
Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.
Código De La Serie: SRL1751, SRL1750
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 tol H6 | h1 | Material casquillo bolas lineales | d3 | l1 | Estilo de montante | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Referencia
|
M5x10
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Corto
|
M8x18
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Corto
|
M8x18
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normal
|
M5x12
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Referencia
|
M8x18
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Largo
|
M8x18
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Corto
|
M8x18
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Corto
|
M5x10
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normal
|
M4x8
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Largo
|
M10x25
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Corto
|
M5x10
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Largo
|
M6x12
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar