Menu Search

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock

Los tapones para tubos de alta resistencia protegen el extremo de los tubos del polvo, los residuos y los contaminantes. Presenta una base de diseño reforzada. Puede resistir temperaturas que van desde 66 C hasta -40 C.Se utilizan para proteger el extremo de una tubería del polvo, la suciedad y otras impurezas.Se utilizan en fontanería, calefacción, ventilación y aplicaciones industriales.Resistencia a temperaturas de 66 C a -40 C. Material: PEBD, PE Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1389

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material h d1 Compra
0,732 € - 1,6186 € 123 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,5048 € - 1,116 € 800 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,1475 € - 0,3261 € 2855 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,8138 € - 4,0097 € 390 En stock
Negro
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,091 € - 0,2013 € 4400 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,4277 € - 0,9454 € 352 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,8391 € - 1,855 € 285 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
0,5726 € - 1,2656 € 2055 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
1,3499 € - 2,9828 € 315 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,6098 € - 3,5607 € 30 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,8119 € - 1,7949 € 243 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,5075 € - 1,122 € 100 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,5158 € - 1,1397 € 11200 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
7,0967 € - 15,6869 € 296 En stock
Negro
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,2111 € - 0,4667 € 300 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,2394 € - 0,5295 € 16374 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,4804 € - 1,062 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
1,0044 € - 2,2198 € 2325 En stock
Negro
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,5508 € - 1,2178 € 750 En stock
Negro
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,9381 € - 2,0735 € 3485 En stock
Amarillo
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
  • de 2
Capuchones Reforzados para Tubos LDPE - PIR Amarillo

10081808

Rango de precios
1,6186 € - 0,732 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 35.0 mm 24.6 mm Amarillo

10082287

Rango de precios
1,116 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 21.4 mm 17.2 mm Amarillo

10083383

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
2855 En stock
Atributos
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 88.9 mm 30.5 mm Negro LDPE - PIR

10139639

Rango de precios
4,0097 € - 1,8138 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 19.0 mm 12.7 mm Amarillo

10083376

Rango de precios
0,2013 € - 0,091 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 31.8 mm 25.4 mm Amarillo

10070123

Rango de precios
0,9454 € - 0,4277 €

Niveles de existencias
352 En stock
Atributos
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 54.0 mm 28.4 mm Amarillo

10072417

Rango de precios
1,855 € - 0,8391 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 44.5 mm 26.6 mm Amarillo

10081792

Rango de precios
1,2656 € - 0,5726 €

Niveles de existencias
2055 En stock
Atributos
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 70.0 mm 30.0 mm Amarillo

10082263

Rango de precios
2,9828 € - 1,3499 €

Niveles de existencias
315 En stock
Atributos
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 82.5 mm 31.0 mm Amarillo

10082362

Rango de precios
3,5607 € - 1,6098 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 50.8 mm 24.3 mm Amarillo

10068922

Rango de precios
1,7949 € - 0,8119 €

Niveles de existencias
243 En stock
Atributos
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 38.0 mm 28.4 mm Amarillo

10072967

Rango de precios
1,122 € - 0,5075 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 41.3 mm 26.6 mm Amarillo

10076927

Rango de precios
1,1397 € - 0,5158 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3923509000
Capuchones Reforzados para Tubos 76.1 mm (DI) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Negro

10106914

Rango de precios
15,6869 € - 7,0967 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 25.4 mm (DI) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Amarillo

10083406

Rango de precios
0,4667 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 27.0 mm 25.4 mm Amarillo

10083413

Rango de precios
0,5295 € - 0,2394 €

Niveles de existencias
16374 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 34.1 mm 22.8 mm Amarillo

10083420

Rango de precios
1,062 € - 0,4804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 60.3 mm 26.6 mm Negro

10104408

Rango de precios
2,2198 € - 1,0044 €

Niveles de existencias
2325 En stock
Atributos
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3923509000
Capuchones Reforzados para Tubos 41.3 mm 26.6 mm Negro

10104392

Rango de precios
1,2178 € - 0,5508 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 60.3 mm 26.6 mm Amarillo

10069141

Rango de precios
2,0735 € - 0,9381 €

Niveles de existencias
3485 En stock
Atributos
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código de material
    3926909790