Menu Search

Capuchones protectores para espárragos

En stock

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color h Tamaños de rosca compatibles (todos) Material completo H Tipo de rosca compatible Compra
0,0808 € - 0,1786 € 14000 En stock
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Polietileno de baja densidad
UNF
0,0555 € - 0,1229 € 2775 En stock
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Polietileno de baja densidad
UNF
0,1127 € - 0,2491 € 4800 En stock
16.3 mm
Natural
12.0 mm
3/8-19
Polietileno de baja densidad
BSP
0,0711 € - 0,1572 € 1400 En stock
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietileno de baja densidad
BSP
0,0578 € - 0,1278 € 1440 En stock
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Polietileno de baja densidad
UNF
0,0566 € - 0,1253 € 1600 En stock
18.6 mm
Natural
15.0 mm
3/4-16
Polietileno de baja densidad
UNF
0,119 € - 0,263 € 225 En stock
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Polietileno de baja densidad
BSP
0,0941 € - 0,208 € 23186 En stock
7.9 mm
Rojo
19.1 mm
5/16"
Polietileno de baja densidad
0,1138 € - 0,1198 € 14800 En stock
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Polietileno de baja densidad
0,1654 € - 0,3656 € 10400 En stock
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietileno de baja densidad
0,1031 € - 0,228 € 500 En stock
11.9 mm
Rojo
22.2 mm
Polietileno de baja densidad
0,0831 € - 0,1837 € 5050 En stock
20.3 mm
Natural
14.5 mm
13/16
Polietileno de baja densidad
10105306 0,2904 € - 0,6421 € 1040 En stock
15.9 mm
Rojo
71.8 mm
5/8"
Polietileno de baja densidad
0,4807 € - 1,0631 € 31 En stock
38.1 mm
Rojo
44.5 mm
1 1/12"
Polietileno de baja densidad
0,2947 € - 0,6513 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
Rojo
33.6 mm
3/4"
Polietileno de baja densidad
0,5352 € - 1,1829 € 120 En stock
23.5 mm
Rojo
55.5 mm
Polietileno de baja densidad
0,4405 € - 0,9742 € 8 En stock
28.6 mm
Rojo
62.8 mm
1 1/8"
Polietileno de baja densidad
0,0635 € - 0,1404 € 26000 En stock
6.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietileno de baja densidad
0,1062 € - 0,2347 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
41.3 mm
1/4"
Cloruro de polivinilo
0,1307 € - 0,2891 € 208 En stock
7.5 mm
Rojo
38.1 mm
Polietileno de baja densidad
  • de 3
Capuchón protector para espárragos 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074886

Rango de precios
0,1786 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9/19-18
  • Tipo de rosca compatible
    UNF
  • Color
    Natural
Capuchón protector para espárragos 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10074916

Rango de precios
0,1229 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
2775 En stock
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    11/16-16
  • Tipo de rosca compatible
    UNF
  • Color
    Natural
Capuchón protector para espárragos 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074855

Rango de precios
0,2491 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8-19
  • Tipo de rosca compatible
    BSP
  • Color
    Natural
Capuchón protector para espárragos 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10074893

Rango de precios
0,1572 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4-19
  • Tipo de rosca compatible
    BSP
  • Color
    Natural
Capuchón protector para espárragos 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074909

Rango de precios
0,1278 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13/16-16
  • Tipo de rosca compatible
    UNF
  • Color
    Natural
Capuchón protector para espárragos 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074862

Rango de precios
0,1253 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4-16
  • Tipo de rosca compatible
    UNF
  • Color
    Natural
Capuchón protector para espárragos 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10074879

Rango de precios
0,263 € - 0,119 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4-14
  • Tipo de rosca compatible
    BSP
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rojo

10104231

Rango de precios
0,208 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
23186 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 12.5 mm 11.7 mm PEBD Natural

10153987

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 29.8 mm 19.3 mm PEBD Natural

10153970

Rango de precios
0,3656 € - 0,1654 €

Niveles de existencias
10400 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13/16"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rojo

10104385

Rango de precios
0,228 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 20.3 mm 14.5 mm PEBD Natural

10153994

Rango de precios
0,1837 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
5050 En stock
Atributos
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13/16
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rojo

10105306

Rango de precios
0,6421 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
1040 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rojo

10105290

Rango de precios
1,0631 € - 0,4807 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1 1/12"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rojo

10071762

Rango de precios
0,6513 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Rojo

10072929

Rango de precios
1,1829 € - 0,5352 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rojo

10082058

Rango de precios
0,9742 € - 0,4405 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1 1/8"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10086520

Rango de precios
0,1404 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 6.4 mm 41.3 mm PVC Negro

10104521

Rango de precios
0,2347 € - 0,1062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchones con reborde 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Rojo

10105221

Rango de precios
0,2891 € - 0,1307 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790