Menu Search

Capuchón protector para espárragos 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

Este capuchón protector para espárragos está fabricado en polietileno natural de baja densidad y está diseñado con una pequeña brida para permitir que el operario lo apriete con una llave de vaso sin tener que retirar el capuchón. Esto aumenta la protección y reduce la pérdida de tiempo durante la operación repetitiva.
Referencia de Essentra:

10074916

Número de pieza del fabricante:

110859

775 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,1229 €
2000 - 9999 0,0585 €
10000 + 0,0555 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

24,58 €

200 x 0,1229 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 17.0 mm
h 13.0 mm
Tamaños de rosca compatibles (todos) 11/16-16
Tipo de rosca compatible UNF
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros