Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tamaño de la tuerca | h1 | h2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2351 € - 9,7194 € | 100 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 0,8378 € - 1,8519 € | 34291 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,0922 € - 1,1498 € | 2672 En stock |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,9944 € - 11,0403 € | 1100 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 4,8319 € - 10,6813 € | 600 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 1,011 € - 2,2348 € | 500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,7985 € - 1,7652 € | 2900 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,2736 € - 2,8153 € | 3500 En stock |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,7324 € - 3,8296 € | 2800 En stock |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 0,6781 € - 1,4989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,5429 € - 3,4108 € | 405 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,0936 € - 2,4174 € | 2250 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,1451 € - 1,2055 € | 1189 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,8309 € - 0,875 € | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,2286 € - 0,2406 € | 698 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,719 € - 0,7566 € | 1119 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 1,2098 € - 1,2743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,2423 € - 0,2548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,3961 € - 0,4176 € | 151 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,1679 € - 0,1767 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar