Menu Search

Capuchones para remaches

En stock

Los tapones para remaches encajan firmemente en la parte superior de los remaches ciegos. Ofrece protección contra el polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado limpio para los tornillos. No requieren herramientas adicionales para su instalación. Se utiliza en aplicaciones industriales y de automoción.Diseñados para proporcionar protección y un acabado limpio a los tornillos.Proporcionan protección contra la entrada de polvo y suciedad, los daños y la corrosión.Se utilizan para aplicaciones en las industrias del automóvil, la construcción, el mueble y los electrodomésticos. Material: LDPE - PIR, PEAD Color: Marrón, Negro, Blanco, Gris, Beige Código De La Serie: , SR1814, SR1804

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B C Color A D Tipo Compra
0,0733 € - 0,0771 € 499 En stock
Negro
0,0535 € - 0,0563 € 25000 En stock
Negro
0,0492 € - 0,0519 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
0,0491 € - 0,0518 € 960 En stock
Blanco
0,0527 € - 0,0554 € 27996 En stock
Blanco
0,0678 € - 0,0716 € 7540 En stock
Negro
0,0742 € - 0,078 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
0,0888 € - 0,0935 € 5079 En stock
Blanco
0,0742 € - 0,078 € 500 En stock
Beige
0,0742 € - 0,078 € 2955 En stock
Negro
0,0468 € - 0,0492 € 24498 En stock
Blanco
0,0468 € - 0,0492 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
0,0492 € - 0,0519 € 448 En stock
Gris
0,0678 € - 0,0716 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
0,0491 € - 0,0518 € 27025 En stock
Negro
0,0491 € - 0,0518 € 44088 En stock
Negro
0,0468 € - 0,0492 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
0,0491 € - 0,0518 € 7347 En stock
Blanco
0,0468 € - 0,0492 € 61930 En stock
Negro
0,0492 € - 0,0519 € 26500 En stock
Blanco
  • de 2
Capuchón para remaches 3.2 mm 14.2 mm PEAD Negro

10064474

Rango de precios
0,0771 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Negro

10063668

Rango de precios
0,0563 € - 0,0535 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.3 mm 9.7 mm PEAD Blanco

10064337

Rango de precios
0,0519 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Beige
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Blanco

10063613

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Blanco

10063651

Rango de precios
0,0554 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
27996 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.7 mm 11.5 mm PEAD Negro

10064399

Rango de precios
0,0716 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
7540 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.7 mm 16.1 mm PEAD Gris

10064467

Rango de precios
0,078 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.8 mm 12.0 mm PEAD Blanco

10182680

Rango de precios
0,0935 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
5079 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.7 mm 16.1 mm PEAD Blanco

10064443

Rango de precios
0,078 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Beige
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de cobertura para remaches (D)

10064436

Rango de precios
0,078 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
2955 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 1.9 mm 8.0 mm PEAD Blanco

10064160

Rango de precios
0,0492 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
24498 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 1.9 mm 8.0 mm PEAD Gris

10064177

Rango de precios
0,0492 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.3 mm 9.7 mm PEAD Gris

10064351

Rango de precios
0,0519 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.7 mm 11.5 mm PEAD Beige

10064405

Rango de precios
0,0716 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Beige
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de cobertura para remaches 12.0 mm (D)

10063606

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
27025 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10063644

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
44088 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para remaches PEAD Blanco

10064153

Rango de precios
0,0492 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Beige
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Blanco

10063637

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
7347 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 1.9 mm 8.0 mm PEAD Negro

10064146

Rango de precios
0,0492 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
61930 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para remaches 2.3 mm 9.7 mm PEAD Blanco

10064344

Rango de precios
0,0519 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
26500 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790