Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1285 € - 0,2842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,3349 € | 46900 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,2817 € | 5000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,3349 € | 4400 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6248 € - 1,3812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6228 € - 1,3765 € | 900 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3183 € - 0,7036 € | 72000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4198 € - 0,9279 € | 2340 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2112 € - 0,467 € | 22600 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2669 € - 0,5899 € | 1500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2641 € - 0,5837 € | 11187 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3627 € - 0,8019 € | 2040 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6643 € - 1,4687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,2916 € | 720 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,4424 € | 106000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,3195 € | 48 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3461 € - 0,765 € | 18000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,089 € | 125384 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar