Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca 4.0 mm 15.8 mm PEBD Azul

Los capuchones para extremos sin rosca de ajuste a presión se utilizan para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, residuos y otras impurezas. Soportan temperaturas de hasta 95 ºC. Fabricados en PEBD azul.
Referencia de Essentra:

10186480

Número de pieza del fabricante:

110549

125384 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5000 - 24999 0,089 €
25000 + 0,0801 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 5000

Precio total:

445,00 €

5000 x 0,089 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 4.0 mm
H 15.8 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros