Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural Código De La Serie: SR1062, , SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0372 € - 0,0822 € | 9964 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,623 € - 0,6855 € | 495 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0737 € - 0,163 € | 600 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,1693 € | 3250 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,1352 € | 10200 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,195 € - 0,4307 € | 270 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,1304 € | 481 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1826 € - 0,4039 € | 1710 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7065 € - 1,5619 € | 80 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,122 € | 4200 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1995 € | 1800 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7158 € - 1,5825 € | 1300 En stock |
Azul
|
PEBD
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0309 € - 0,0685 € | 6500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,1256 € | 8000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,053 € - 0,1172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0909 € | 11500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2139 € - 0,3954 € | 3310 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0746 € | 13000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,1268 € | 54945 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,1077 € | 2310 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar