Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca

En stock

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural Código De La Serie: SR1062, , SRF0023

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material D H Compra
0,0372 € - 0,0822 € 9964 En stock
Azul
PEBD
12.6 mm
22.2 mm
0,623 € - 0,6855 € 495 En stock
Azul
PEBD
95.0 mm
25.4 mm
0,0737 € - 0,163 € 600 En stock
Azul
PEBD
24.9 mm
33.3 mm
0,0765 € - 0,1693 € 3250 En stock
Azul
PEBD
25.4 mm
25.4 mm
0,0611 € - 0,1352 € 10200 En stock
Azul
PEBD
20.7 mm
8.7 mm
0,195 € - 0,4307 € 270 En stock
Azul
PEBD
69.2 mm
27.7 mm
0,0589 € - 0,1304 € 481 En stock
Azul
PEBD
19.1 mm
22.2 mm
0,1826 € - 0,4039 € 1710 En stock
Azul
PEBD
57.2 mm
31.8 mm
0,7065 € - 1,5619 € 80 En stock
Azul
PEBD
101.3 mm
25.4 mm
0,0552 € - 0,122 € 4200 En stock
Azul
PEBD
7.5 mm
22.2 mm
0,0902 € - 0,1995 € 2100 En stock
Azul
PEBD
31.8 mm
15.9 mm
0,7158 € - 1,5825 € 1300 En stock
Azul
PEBD
104.5 mm
25.4 mm
0,0309 € - 0,0685 € 6500 En stock
Azul
PEBD
7.1 mm
22.2 mm
0,0568 € - 0,1256 € 8000 En stock
Azul
PEBD
14.3 mm
22.2 mm
0,053 € - 0,1172 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
17.4 mm
19.1 mm
0,0411 € - 0,0909 € 11500 En stock
Azul
PEBD
12.7 mm
12.7 mm
0,2139 € - 0,3954 € 3310 En stock
Azul
PEBD
65.1 mm
9.5 mm
0,0461 € - 0,0746 € 13000 En stock
Azul
PEBD
7.1 mm
12.7 mm
0,0573 € - 0,1268 € 54945 En stock
Azul
PEBD
19.1 mm
9.5 mm
0,0487 € - 0,1077 € 2310 En stock
Azul
PEBD
15.9 mm
9.5 mm
  • de 6
Capuchones para extremos sin rosca 12.6 mm 22.2 mm PEBD Azul

10310878

Rango de precios
0,0822 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
9964 En stock
Atributos
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 95.0 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148778

Rango de precios
0,6855 € - 0,623 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 24.9 mm 33.3 mm PEBD Azul

10148822

Rango de precios
0,163 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 25.4 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148365

Rango de precios
0,1693 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 20.7 mm 8.7 mm PEBD Azul

10148570

Rango de precios
0,1352 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 69.2 mm 27.7 mm PEBD Azul

10148709

Rango de precios
0,4307 € - 0,195 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 19.1 mm 22.2 mm PEBD Azul

10310892

Rango de precios
0,1304 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
481 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 57.2 mm 31.8 mm PEBD Azul

10148679

Rango de precios
0,4039 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
1710 En stock
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 101.3 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148815

Rango de precios
1,5619 € - 0,7065 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 7.5 mm 22.2 mm PEBD Azul

10148112

Rango de precios
0,122 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 31.8 mm 15.9 mm PEBD Azul

10148549

Rango de precios
0,1995 € - 0,0902 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 104.5 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148808

Rango de precios
1,5825 € - 0,7158 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 7.1 mm 22.2 mm PEBD Azul

10148846

Rango de precios
0,0685 € - 0,0309 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 14.3 mm 22.2 mm PEBD Azul

10148839

Rango de precios
0,1256 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 17.4 mm 19.1 mm PEBD Azul

10148563

Rango de precios
0,1172 € - 0,053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 12.7 mm 12.7 mm PEBD Azul

10148556

Rango de precios
0,0909 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 65.1 mm 9.5 mm PEBD Azul

10148587

Rango de precios
0,3954 € - 0,2139 €

Niveles de existencias
3310 En stock
Atributos
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 7.1 mm 12.7 mm PEBD Azul

10148648

Rango de precios
0,0746 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 19.1 mm 9.5 mm PEBD Azul

10148594

Rango de precios
0,1268 € - 0,0573 €

Niveles de existencias
54945 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 15.9 mm 9.5 mm PEBD Azul

10148600

Rango de precios
0,1077 € - 0,0487 €

Niveles de existencias
2310 En stock
Atributos
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790