Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca

En stock

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material D H Compra
0,0757 € - 0,1674 € 600 En stock
Azul
PEBD
24.9 mm
33.3 mm
0,1875 € - 0,4148 € 1710 En stock
Azul
PEBD
57.2 mm
31.8 mm
0,2002 € - 0,4424 € 1170 En stock
Azul
PEBD
69.2 mm
27.7 mm
0,0605 € - 0,1339 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
19.1 mm
22.2 mm
0,6398 € - 0,704 € 495 En stock
Azul
PEBD
95.0 mm
25.4 mm
0,0786 € - 0,1739 € 5750 En stock
Azul
PEBD
25.4 mm
25.4 mm
0,0628 € - 0,1388 € 10200 En stock
Azul
PEBD
20.7 mm
8.7 mm
0,196 € - 0,4332 € 8448 En stock
Azul
PEBD
8 mm
44.5 mm
0,0411 € - 0,0909 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
11.1 mm
12.7 mm
0,0605 € - 0,1339 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
18.3 mm
38.1 mm
0,1681 € - 0,3717 € 70 En stock
Azul
PEBD
54 mm
22.2 mm
0,0331 € - 0,062 € 4500 En stock
Azul
PEBD
3.2 mm
15.9 mm
0,1779 € - 0,3932 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
65.4 mm
25.4 mm
0,1737 € - 0,3839 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
60.3 mm
22.2 mm
0,3585 € - 0,7926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
88.9 mm
25.4 mm
0,0433 € - 0,0958 € 10500 En stock
Azul
PEBD
11.9 mm
22.2 mm
0,126 € - 0,2787 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
14.3 mm
22.2 mm
0,1403 € - 0,3103 € 6300 En stock
Azul
PEBD
20.7 mm
22.2 mm
0,1639 € - 0,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PEBD
27.0 mm
22.2 mm
0,2112 € - 0,467 € 20200 En stock
Azul
PEBD
33.4 mm
22.2 mm
  • de 6
Capuchones para extremos sin rosca 24.9 mm 33.3 mm PEBD Azul

10148822

Rango de precios
0,1674 € - 0,0757 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 57.2 mm 31.8 mm PEBD Azul

10148679

Rango de precios
0,4148 € - 0,1875 €

Niveles de existencias
1710 En stock
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 69.2 mm 27.7 mm PEBD Azul

10148709

Rango de precios
0,4424 € - 0,2002 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 19.1 mm 22.2 mm PEBD Azul

10310892

Rango de precios
0,1339 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 95.0 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148778

Rango de precios
0,704 € - 0,6398 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 25.4 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148365

Rango de precios
0,1739 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
5750 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 20.7 mm 8.7 mm PEBD Azul

10148570

Rango de precios
0,1388 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 8 mm 44.5 mm PEBD Azul

10160367

Rango de precios
0,4332 € - 0,196 €

Niveles de existencias
8448 En stock
Atributos
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 11.1 mm 12.7 mm PEBD Azul

10148617

Rango de precios
0,0909 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 18.3 mm 38.1 mm PEBD Azul

10159842

Rango de precios
0,1339 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 54 mm 22.2 mm PEBD Azul

10148686

Rango de precios
0,3717 € - 0,1681 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 3.2 mm 15.9 mm PEBD Azul

10148662

Rango de precios
0,062 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 65.4 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148693

Rango de precios
0,3932 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    65.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 60.3 mm 22.2 mm PEBD Azul

10148716

Rango de precios
0,3839 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 88.9 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148747

Rango de precios
0,7926 € - 0,3585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 11.9 mm 22.2 mm PEBD Azul

10148655

Rango de precios
0,0958 € - 0,0433 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 14.3 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186558

Rango de precios
0,2787 € - 0,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 20.7 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186596

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 27.0 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186633

Rango de precios
0,3625 € - 0,1639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 33.4 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186671

Rango de precios
0,467 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
20200 En stock
Atributos
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790