Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca 69.2 mm 27.7 mm PEBD Azul

Los capuchones para extremos sin rosca de ajuste a presión se utilizan para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, residuos y otras impurezas. Son fáciles de instalar y extraer. Fabricados en PEBD azul.
Referencia de Essentra:

10148709

Número de pieza del fabricante:

A2-3/4A

1170 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
45 - 449 0,4424 €
450 - 2249 0,2108 €
2250 + 0,2002 €
Paquete estándar: 450

Solicitar en múltiplos de 45

Precio total:

19,91 €

45 x 0,4424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 69.2 mm
H 27.7 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros