Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | D | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1039 € - 0,1092 € | 4444 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,0963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1322 € | 7947 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,2962 € - 0,3117 € | 5033 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,4586 € - 0,4827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,5528 € - 0,5813 € | 4250 En stock |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8291 € - 0,871 € | 50 En stock |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1322 € | 82 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,6668 € - 1,7553 € | 466 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 1,4458 € - 1,5211 € | 82 En stock |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,30 € - 1,3685 € | 2450 En stock |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | 349 En stock |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8908 € - 0,9374 € | 489 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 1,8063 € - 1,9013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,2473 € | 3700 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3405 € - 0,3581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,5528 € - 0,5813 € | 1340 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8291 € - 0,8733 € | 160 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2962 € - 0,3117 € | 1090 En stock |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,5085 € - 0,535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar