Menu Search

Capuchón para extremos redondos 32.8 mm 22.5 mm PEBD Natural

El capuchón para extremos redondos estándar de ajuste a presión fabricado en PEBD natural se utiliza para proteger de forma segura tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10327845

Número de pieza del fabricante:

062034300003

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,4827 €
250 + 0,4586 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

24,14 €

50 x 0,4827 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 32.8 mm
h 22.5 mm
D 35.8 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros