Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
1,719 € - 3,7996 € 1210 En stock
76.2 mm
3 in
Negro
38.0 mm
BSP
1,5973 € - 3,5304 € 1846 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Negro
50.0 mm
BSP
3,4786 € - 7,6892 € 3050 En stock
76.2 mm
4 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,0098 € - 2,2318 € Solicite el plazo de entrega aquí
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Negro
38.0 mm
Métrica
0,077 € - 0,1702 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Negro
13.0 mm
1,2842 € - 2,8395 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.3 mm
2-3/8 in
Negro
38.0 mm
BSP
4,2094 € - 9,305 € 75 En stock
66.0 mm
2-1/4
Negro
25.0 mm
Rosca BSP
2,2057 € - 4,877 € 2814 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Negro
50.0 mm
Sin rosca
1,9763 € - 4,3684 € 5175 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Negro
38.0 mm
Sin rosca
1,2983 € - 2,869 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.9 mm
1-3/4 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,4481 € - 3,2017 € Solicite el plazo de entrega aquí
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Negro
50.0 mm
Métrica
1,7052 € - 3,7698 € 163 En stock
63.5 mm
2-1/2 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,5293 € - 3,3808 € 1900 En stock
63.5 mm
2-1/2 in
Negro
38.0 mm
BSP
1,0757 € - 2,3788 € 5950 En stock
66.0 mm
Negro
38.0 mm
0,3099 € - 0,6851 € 4631 En stock
22.2 mm
Rojo
25.0 mm
0,4344 € - 0,9604 € 810 En stock
26.3 mm
Rojo
25.0 mm
0,3248 € - 0,718 € 249 En stock
20.6 mm
Rojo
25.0 mm
0,2976 € - 0,6581 € 1392 En stock
24.6 mm
Rojo
25.0 mm
0,517 € - 1,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.2 mm
Rojo
25.0 mm
0,8161 € - 1,8041 € 1800 En stock
41.3 mm
Rojo
25.0 mm
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 3.000 in 1.496 in PVC Negro

10007549

Rango de precios
3,7996 € - 1,719 €

Niveles de existencias
1210 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.374 in 1.968 in PVC Negro

10007471

Rango de precios
3,5304 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
1846 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 3.000 in 1.968 in PVC Negro

10007556

Rango de precios
7,6892 € - 3,4786 €

Niveles de existencias
3050 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.252 in 1.496 in PVC Negro

10007440

Rango de precios
2,2318 € - 1,0098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 0.126 in 0.511 in PVC Negro

10006108

Rango de precios
0,1702 € - 0,077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 2.374 in 1.496 in PVC Negro

10007464

Rango de precios
2,8395 € - 1,2842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 66.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10007501

Rango de precios
9,305 € - 4,2094 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.748 in 1.968 in PVC Negro

10007532

Rango de precios
4,877 € - 2,2057 €

Niveles de existencias
2814 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.748 in 1.496 in PVC Negro

10007525

Rango de precios
4,3684 € - 1,9763 €

Niveles de existencias
5175 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.122 in 1.968 in PVC Negro

10007433

Rango de precios
2,869 € - 1,2983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.252 in 1.968 in PVC Negro

10007457

Rango de precios
3,2017 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 2.500 in 1.968 in PVC Negro

10007495

Rango de precios
3,7698 € - 1,7052 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.500 in 1.496 in PVC Negro

10007488

Rango de precios
3,3808 € - 1,5293 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.626 in 1.496 in PVC Negro

10007518

Rango de precios
2,3788 € - 1,0757 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 22.2 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008836

Rango de precios
0,6851 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
4631 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008874

Rango de precios
0,9604 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 20.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008812

Rango de precios
0,718 € - 0,3248 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008850

Rango de precios
0,6581 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
1392 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 30.2 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008898

Rango de precios
1,1428 € - 0,517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008935

Rango de precios
1,8041 € - 0,8161 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000