Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0863 € - 0,1908 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4303 € - 0,4532 € | 665 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,467 € - 0,4915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,5166 € - 0,5423 € | 1580 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,3763 € - 0,3961 € | 1412 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,406 € - 0,4274 € | 3430 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 395 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3829 € - 0,4031 € | 381 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3017 € - 0,3176 € | 1692 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3275 € - 0,3448 € | 6522 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3615 € - 0,3804 € | 2800 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3979 € - 0,419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4142 € - 0,4358 € | 1490 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3331 € - 0,3504 € | 398 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3479 € - 0,3662 € | 4340 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3195 € - 0,3361 € | 4823 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,6651 € - 0,7018 € | 250 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,7212 € - 0,7599 € | 639 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,5683 € - 0,5984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,6285 € - 0,6608 € | 1150 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar