Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0863 € - 0,1908 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,077 € - 0,1702 € | 5500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,4033 € - 0,8916 € | 13100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,6618 € - 1,463 € | 19100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,5495 € - 1,2147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
1,3088 € - 2,8932 € | 80 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,8407 € - 1,8581 € | 1643 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,6793 € - 1,5019 € | 4350 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,4547 € - 1,0052 € | 400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,7349 € - 1,6248 € | 590 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,502 € - 1,11 € | 14300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,5156 € - 1,1398 € | 1970 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,7308 € - 1,6158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,8107 € - 1,7922 € | 13098 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
2,2057 € - 4,877 € | 3014 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sin rosca
|
||
1,2983 € - 2,869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
1,5973 € - 3,5304 € | 2471 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
4,2094 € - 9,305 € | 325 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
1,2842 € - 2,8395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
1,0757 € - 2,3788 € | 6075 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar