Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
1,2983 € - 2,869 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.9 mm
1-3/4 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,0757 € - 2,3788 € 5950 En stock
66.0 mm
Negro
38.0 mm
1,719 € - 3,7996 € 610 En stock
76.2 mm
3 in
Negro
38.0 mm
BSP
1,5973 € - 3,5304 € 2096 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,4337 € - 1,5112 € 448 En stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,6521 € - 0,6868 € 2450 En stock
23.8 mm
M24
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,7082 € - 0,7448 € 593 En stock
24.6 mm
M25
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
M27
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,6802 € - 0,7146 € 100 En stock
23.8 mm
M24
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,7492 € - 0,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
3/4;M27
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,6027 € - 0,635 € 2290 En stock
19.1 mm
3/4;M20
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
0,6651 € - 0,7018 € 250 En stock
23.8 mm
M24
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,6157 € - 0,6478 € 1750 En stock
21.4 mm
M22
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
M27
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,3331 € - 0,3504 € 398 En stock
7.7 mm
5/16;M8
Negro
19.0 mm
Rosca UNF
0,284 € - 0,2993 € 28 En stock
4.4 mm
3/16;M5
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
0,3087 € - 0,3248 € 4303 En stock
5.9 mm
1/4;M6
Negro
13.0 mm
Rosca UNF
0,592 € - 0,6221 € 1834 En stock
19.1 mm
3/4;M20
Negro
19.0 mm
Rosca UNF
0,6394 € - 0,6738 € 2030 En stock
21.4 mm
M22
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,6931 € - 0,7298 € 40 En stock
24.6 mm
M25
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 2.122 in 1.968 in PVC Negro

10007433

Rango de precios
2,869 € - 1,2983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.626 in 1.496 in PVC Negro

10007518

Rango de precios
2,3788 € - 1,0757 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 3.000 in 1.496 in PVC Negro

10007549

Rango de precios
3,7996 € - 1,719 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.374 in 1.968 in PVC Negro

10007471

Rango de precios
3,5304 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
2096 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10354032

Rango de precios
1,5112 € - 1,4337 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10353806

Rango de precios
0,6868 € - 0,6521 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10353844

Rango de precios
0,7448 € - 0,7082 €

Niveles de existencias
593 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10353882


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 38.0 mm PVC Negro

10353820

Rango de precios
0,7146 € - 0,6802 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10353868

Rango de precios
0,79 € - 0,7492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 19.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10353769

Rango de precios
0,635 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
2290 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10353813

Rango de precios
0,7018 € - 0,6651 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10353776

Rango de precios
0,6478 € - 0,6157 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10353905


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 19.0 mm PVC Negro

10353479

Rango de precios
0,3504 € - 0,3331 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 4.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10353394

Rango de precios
0,2993 € - 0,284 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 5.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10353431

Rango de precios
0,3248 € - 0,3087 €

Niveles de existencias
4303 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4;M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 19.1 mm 19.0 mm PVC Negro

10353752

Rango de precios
0,6221 € - 0,592 €

Niveles de existencias
1834 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 38.0 mm PVC Negro

10353790

Rango de precios
0,6738 € - 0,6394 €

Niveles de existencias
2030 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10353837

Rango de precios
0,7298 € - 0,6931 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro