Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,0863 € - 0,1908 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rojo
13.0 mm
Rosca UNF
0,3843 € - 0,8496 € 12300 En stock
25.4 mm
Rojo
25.0 mm
1,1057 € - 2,4444 € 322 En stock
47.6 mm
Rojo
38.0 mm
0,3275 € - 0,724 € 15200 En stock
28.6 mm
Rojo
25.0 mm
1,3155 € - 2,9082 € 3000 En stock
50.8 mm
Rojo
38.0 mm
0,2531 € - 0,5595 € 1400 En stock
19.9 mm
Rojo
38.0 mm
1,4481 € - 3,2016 € 50 En stock
60.3 mm
Rojo
38.0 mm
2,2201 € - 4,9064 € 20 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Rojo
50.0 mm
Sin rosca
0,9671 € - 2,1378 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
Rojo
38.0 mm
0,626 € - 1,3839 € 750 En stock
31.8 mm
Rojo
38.0 mm
0,7037 € - 1,5557 € 59 En stock
38.1 mm
Rojo
25.0 mm
0,5035 € - 1,113 € 3900 En stock
31.8 mm
Rojo
25.0 mm
1,5973 € - 3,5304 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
Rojo
38.0 mm
0,0656 € - 0,1451 € 1482 En stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,0467 € - 0,1032 € 4000 En stock
3.6 mm
M4
Negro
19.0 mm
Métrica
0,0546 € - 0,1208 € 2900 En stock
3.9 mm
Negro
25.0 mm
0,0634 € - 0,1403 € 9690 En stock
5.2 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,0699 € - 0,1546 € 3500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,0531 € - 0,1175 € 10800 En stock
5.2 mm
Non Threaded
Negro
19.0 mm
Sin rosca
0,0526 € - 0,1163 € 15370 En stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negro
13.0 mm
UNF
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Rojo

10008676

Rango de precios
0,1908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 25.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008867

Rango de precios
0,8496 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
12300 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008959

Rango de precios
2,4444 € - 1,1057 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008881

Rango de precios
0,724 € - 0,3275 €

Niveles de existencias
15200 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008966

Rango de precios
2,9082 € - 1,3155 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108802

Rango de precios
0,5595 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 60.3 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008997

Rango de precios
3,2016 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 50.0 mm PVC Rojo

10009017

Rango de precios
4,9064 € - 2,2201 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108888

Rango de precios
2,1378 € - 0,9671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108840

Rango de precios
1,3839 € - 0,626 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008928

Rango de precios
1,5557 € - 0,7037 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 31.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008904

Rango de precios
1,113 € - 0,5035 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 63.5 mm 38.0 mm PVC Rojo

10009000

Rango de precios
3,5304 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 0.232 in 0.984 in PVC Negro

10006290

Rango de precios
0,1451 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
1482 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 0.142 in 0.748 in PVC Negro

10006122

Rango de precios
0,1032 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.154 in 0.984 in PVC Negro

10006153

Rango de precios
0,1208 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 0.205 in 0.984 in PVC Negro

10006245

Rango de precios
0,1403 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
9690 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.303 in 0.748 in PVC Negro

10006368

Rango de precios
0,1546 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 0.205 in 0.748 in PVC Negro

10006238

Rango de precios
0,1175 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
10800 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.232 in 0.511 in PVC Negro

10006276

Rango de precios
0,1163 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
15370 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica