Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,0886 € - 0,196 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rojo
13.0 mm
Rosca UNF
1,3333 € - 2,9465 € 4203 En stock
53.9 mm
1-3/4 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,4872 € - 3,2882 € 40 En stock
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Negro
50.0 mm
Métrica
1,5706 € - 3,4721 € 11450 En stock
63.5 mm
2-1/2 in
Negro
38.0 mm
BSP
1,037 € - 2,292 € 5175 En stock
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Negro
38.0 mm
Métrica
1,7654 € - 3,9022 € 2210 En stock
76.2 mm
3 in
Negro
38.0 mm
BSP
1,6404 € - 3,6257 € 220 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,1047 € - 2,4431 € 5200 En stock
66.0 mm
Negro
38.0 mm
1,3188 € - 2,9161 € 1575 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Negro
38.0 mm
BSP
4,323 € - 9,5562 € 75 En stock
66.0 mm
2-1/4 in
Negro
25.0 mm
Rosca BSP
2,2653 € - 5,0087 € 3614 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Negro
50.0 mm
Sin rosca
0,0791 € - 0,1748 € 3500 En stock
3.2 mm
Negro
13.0 mm
4,993 € - 5,2558 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.7 mm
Non Threaded
Negro
38.0 mm
Sin rosca
3,5725 € - 7,8969 € 915 En stock
76.2 mm
4 in
Negro
50.0 mm
BSP
1,7513 € - 3,8715 € 12938 En stock
63.5 mm
2-1/2 in
Negro
50.0 mm
BSP
2,0297 € - 4,4863 € 5175 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Negro
38.0 mm
Sin rosca
0,0582 € - 0,1287 € 500 En stock
2.0 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,1027 € - 0,227 € 250 En stock
10.3 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,0546 € - 0,1207 € 10300 En stock
5.2 mm
Non Threaded
Negro
19.0 mm
Sin rosca
0,0546 € - 0,1207 € 4500 En stock
3.6 mm
M4
Negro
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008676

Rango de precios
0,196 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 53.9 mm 50.0 mm PVC Negro

10007433

Rango de precios
2,9465 € - 1,3333 €

Niveles de existencias
4203 En stock
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 57.2 mm 50.0 mm PVC Negro

10007457

Rango de precios
3,2882 € - 1,4872 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 63.5 mm 38.0 mm PVC Negro

10007488

Rango de precios
3,4721 € - 1,5706 €

Niveles de existencias
11450 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 57.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10007440

Rango de precios
2,292 € - 1,037 €

Niveles de existencias
5175 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 76.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10007549

Rango de precios
3,9022 € - 1,7654 €

Niveles de existencias
2210 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 60.3 mm 50.0 mm PVC Negro

10007471

Rango de precios
3,6257 € - 1,6404 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 66.0 mm 38.0 mm PVC Negro

10007518

Rango de precios
2,4431 € - 1,1047 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 60.3 mm 38.0 mm PVC Negro

10007464

Rango de precios
2,9161 € - 1,3188 €

Niveles de existencias
1575 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 66.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10007501

Rango de precios
9,5562 € - 4,323 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 50.0 mm PVC Negro

10007532

Rango de precios
5,0087 € - 2,2653 €

Niveles de existencias
3614 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 3.2 mm 13.0 mm PVC Negro

10006108

Rango de precios
0,1748 € - 0,0791 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    39235
Capuchón para extremos redondos 66.7 mm 38.0 mm PVC Negro

10645604

Rango de precios
5,2558 € - 4,993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    66.7 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 76.2 mm 50.0 mm PVC Negro

10007556

Rango de precios
7,8969 € - 3,5725 €

Niveles de existencias
915 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 63.5 mm 50.0 mm PVC Negro

10007495

Rango de precios
3,8715 € - 1,7513 €

Niveles de existencias
12938 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 38.0 mm PVC Negro

10007525

Rango de precios
4,4863 € - 2,0297 €

Niveles de existencias
5175 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 2.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10154618

Rango de precios
0,1287 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 10.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10006528

Rango de precios
0,227 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 5.2 mm 19.0 mm PVC Negro

10006238

Rango de precios
0,1207 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
10300 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 3.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10108673

Rango de precios
0,1207 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro