Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3141 € - 0,6944 € | 3250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3947 € - 0,8726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1355 € - 2,5104 € | 322 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,4872 € - 3,288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 2500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,08 € - 0,1769 € | 25000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4296 € - 0,9499 € | 200 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0497 € - 0,11 € | 2500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0526 € - 0,1164 € | 29500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0479 € - 0,106 € | 2000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0667 € - 0,1474 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1063 € - 0,235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0999 € - 0,2209 € | 2000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0807 € - 0,1785 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0592 € - 0,1308 € | 4500 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0863 € - 0,1908 € | 7000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 10006474 | 0,0821 € - 0,1816 € | 20500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0739 € - 0,1634 € | 2000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0957 € - 0,2116 € | 500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1027 € - 0,227 € | 250 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar