Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0468 € - 0,1035 € | 290 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0546 € - 0,1207 € | 4500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0544 € - 0,1204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,049 € - 0,1084 € | 19700 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0674 € - 0,149 € | 4000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0804 € - 0,1779 € | 14500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,061 € - 0,1348 € | 7500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0546 € - 0,1207 € | 10300 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 10006160 | 0,0665 € - 0,147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0718 € - 0,1588 € | 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0843 € - 0,1865 € | 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0608 € - 0,1345 € | 9000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0622 € - 0,1376 € | 371 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0654 € - 0,1447 € | 17500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0582 € - 0,1287 € | 500 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1514 € - 0,3349 € | 1140 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1318 € - 0,2916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0868 € - 0,192 € | 25000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1296 € - 0,2867 € | 245 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1146 € - 0,2534 € | 205500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar